+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-7964: LINK A

    Nomor Suku Cadang: 8E-7964
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Sambungan Berperapat dan Berpelumas

    Keterangan:

    • Rakitan sambungan, yang digerakkan oleh sprocket dan final drive, memberikan penopang untuk bobot alat berat, rel untuk landasan alat berat berjalan, dan tempat untuk pengaitan shoe.


    Atribut:

    • Track Berperapat dan Berpelumas Cat® (SALT, Sealed and Lubricated Track) merapatkan pelumas ke sistem undercarriage dan mencegah abrasif. Ini mencegah keausan bushing dan pin internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah saat dipadukan dengan desain track yang sesuai dengan lingkungan pengoperasian dan alat berat Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jumlah Bagian Track: 37
    • Pitch Track (in.): 8
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    track-type loader
    963