+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8E-9400: SHOE

    Nomor Suku Cadang: 8E-9400
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Track Shoe (Servis Sedang, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 29,9
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 7/8
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.