+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9G-2436: SHOE TRACK

    Nomor Suku Cadang: 9G-2436
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Track Shoe (Servis Ekstrem, Single Grouser)

    Keterangan:

    • Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan.


    Atribut:

    • Track shoe tugas ekstrem harus digunakan setiap kali track shoe tugas sedang bengkok atau patah, atau bila sambungan lebih tahan lama daripada track shoe. Track shoe tugas ekstrem tidak mudah bengkok dan patah dan memiliki material aus yang lebih diterima daripada track shoe tugas sedang. Track shoe tugas ekstrem dibuat dari baja campuran yang kuat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 22
    • Pitch Track (in.): 8,5
    • Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    track-type tractor
    D7H 57H 7SU 57 7 7S 7U 7S LGP 7A