+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9K-8856: POROS

    Nomor Suku Cadang: 9K-8856
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Idler (Depan)

    Keterangan:

    • Poros idler dilengkapi idler berputar dan dipasang ke kerangka roller melalui blok idler.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 91,9
    • Diameter Poros (mm): 54,6
    • Panjang (mm): 327,2
    track-type tractor
    D4D, D4E, 4A 141 4 143 140, 4S D4E SR

    track-type loader
    943, 941B, 953, 951, 941