+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9S-2608: RUMAH

    Nomor Suku Cadang: 9S-2608
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rumah Turbin Turbocharger

    Keterangan:

    • Rumah adalah komponen penting dalam turbin turbocharger, yang mengubah gas buang engine menjadi energi mekanis untuk menggerakkan kompresor

    Atribut:

    • Komponen turbocharger Cat® mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian dengan penambahan waktu interval servis, peningkatan kemampuan ketinggian dan operasi normal (turndown), dan peningkatan waktu pengoperasian

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 330,2
    • Panjang (in.): 13
    • Panjang (mm): 330,2
    • Tinggi (in): 8
    • Tinggi (mm): 203,2
    track-type tractor
    D8H