+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9S-9399: RIM A

    Nomor Suku Cadang: 9S-9399
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Roller Track

    Keterangan:

    • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Flensa (in.): 10
    • Diameter Tapak (in.): 8,25
    • Tipe Flensa: Flensa Tunggal
    • Ukuran Baut (in.): 3/8
    excavator
    235 225

    track-type loader
    977 951 955L 955 955K

    track-type tractor
    163 153 6S D6D D6C 5 143 6A 55 D6D SR 6 4 D6E 140 141