Beranda9S-9404: G ROLLER
Beranda9S-9404: G ROLLER
9S-9404: G ROLLER

Roller Track

Merek: Cat

Gambar Produk
9S-9404: G ROLLER
9S-9404: G ROLLER
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Roller Track

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9S-9404

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Flensa: Flensa Ganda
Diameter Tapak (in.): 8,25
Ukuran Baut (mm): 3/8
Diameter Flensa (in.): 10,0
Ukuran Baut (in.): 3/8
Diameter Tapak (mm): 210,0
Diameter Flensa (mm): 254,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9S-9404

TRAKTOR TIPE TRACK

D6C D6D

LOADER TIPE TRACK

955K 955L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti