Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda9S-9535: RIM A
Beranda9S-9535: RIM A
9S-9535: RIM A

Roller Track

Merek: Cat

Gambar Produk
9S-9535: RIM A
9S-9535: RIM A
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Roller Track

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 9S-9535

Keterangan:

  • Roller track menopang dan memandu alat berat pada track.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9S-9535

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Flensa: Flensa Tunggal
Diameter Tapak (in.): 8,012
Ukuran Baut (mm): 3/8
Diameter Flensa (in.): 9,31
Ukuran Baut (in.): 3/8
Diameter Tapak (mm): 203,5
Diameter Flensa (mm): 237,0
Flange Thickness (in): 3.937,008
Outside Spread (in): 3937.008
Tread Width (mm): 99999.99
Width (in): 3.937,008
Outside Spread (mm): 99999.99
Tread Width (in): 3937.008
Width (mm): 99.999,99
Bore Diameter (mm): 107,5
Outer Flange Diameter (mm): 99999.99
Bore Diameter (in): 4,232
Flange Thickness (mm): 99.999,99
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Outer Flange Diameter (in): 3937.008
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9S-9535

RIPPER

953 977 943 6 5

TRAKTOR TIPE TRACK

D5E D5B D5

PIPELAYER

561D 561C

TRACK LOADER

951C 951B 955K 955L 953

LOGGER

227

EXCAVATOR

225 215 215B

KONTROL HIDRAULIK

163 153

BULLDOZER

5S 5A

WINCH

55

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti