Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda9T-0096: Ring Aus Piston
Beranda9T-0096: Ring Aus Piston
9T-0096: Ring Aus Piston

Merek: Cat

Gambar Produk
9T-0096: Ring Aus Piston
9T-0096: Ring Aus Piston

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (in.): 6,50
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 158,52
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 38,00
Diameter Luar (mm): 165,10
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 6,24
Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 1,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Plastic Plastic
Unit PengukuranASMetrik
Diameter Luar (in.): 6,50
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 158,52
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 38,00
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Traktor Tipe Track
D8TD8RD8R IID9ND8ND8989U8U9SU8SUD8T8A
Skidder Tipe Track
59N58L59L57H
Lihat Lainnya
Traktor Tipe Track
D8TD8RD8R IID9ND8ND8989U8U9SU8SUD8T8A
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9T-0096
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 9T-0096

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9T-0096

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar (in.): 6,50
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 158,52
Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 38,00
Diameter Luar (mm): 165,10
Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 6,24
Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 1,50
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Plastic Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9T-0096

TRAKTOR TIPE TRACK

D8T D8R D8R II D9N D8N D8 9 8 9U 8U 9SU 8SU D8T 8A

SKIDDER TIPE TRACK

59N 58L 59L 57H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya