Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda9U-4145: SELANG A
Beranda9U-4145: SELANG A
9U-4145: SELANG A

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
9U-4145: SELANG A
9U-4145: SELANG A
9U-4145: SELANG A
9U-4145: SELANG A
9U-4145: SELANG A
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Rakitan Selang Hidraulik Tekanan Sedang

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9U-4145
Overall Length (mm): 1.050,0
Weight (kg): 0,625
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose,Medium Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9U-4145

SKIDDER TIPE RODA

518C

LOADER TIPE RODA

938G 938G II

TOOLCARRIER TERPADU

IT38G II IT38G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti