+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9W-3258: SELANG A

    Nomor Suku Cadang: 9W-3258
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Isap Hidraulik

    Keterangan:
    Mengalirkan cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong dalam berbahan karet sintetis tahan oli, tenunan atau pilinan penguat dari tekstil dengan heliks kawat yang sesuai untuk resistansi vakum, dan penutup bagian luar berbahan karet sintetis tahan oli dan cuaca. Fitur ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi balik atau penyedotan tekanan rendah.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 955, 0
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 0, 300
    • Tipe: 844
    • Ukuran Diameter: -12, 0
    • Ukuran Diameter(in.): 0, -12