+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9W-7216: G SEAL

    Nomor Suku Cadang: 9W-7216
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Grup Seal Duo-Cone™

    Keterangan:

    • Seal Duo-cone™ adalah seal berpermukaan logam yang digunakan di idler dan roller untuk mencegah oli hilang dan kotoran masuk.

    oem solutions
    OEMS

    asphalt paver
    AP-655D

    cold planer
    PM-565, PR-1000, PR-750B, PR-1000C

    track-type tractor
    D6N D3C II D4H, 4P D3C, D4E SR D6M D5B, 5A PAT D5C, D5H, D4E, D3B, 4 D4C II D5E, D5H XL D5C PAT D3, 4S 53 3 D4C, D5C PATLGP

    track-type loader
    931C, 931, 943, 953, 931C II 953B, 935C, 931B, 935C II 953C

    track-type skidder
    517 54H 4P D5HTSK II D4HTSK II

    excavator
    325-A FM L 330-A L 325B L 325-A 330-A L 325-A L 330 LN 320B L 215B, 325 L 215C 325-A LN 330 L 320-A N 330B L 320B, 219, 320B S 320-A 330-A 229, 330B LN