+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9W-9451: POROS

    Nomor Suku Cadang: 9W-9451
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Poros Idler

    Keterangan:

    • Poros idler dilengkapi idler berputar dan dipasang ke kerangka roller melalui blok idler.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (mm): 64,9
    • Diameter Poros (mm): 64,9
    • Panjang (mm): 320
    exc
    317, 320C, 315B L 320C FM 318B N 325D L 320B, 317B L 320B L 318C, 345C L 320B S 315C, 325D, 320B FM LL 321C 329D L 312, 318B, 315, 317 N 320B LL 319C 320B N 317B LN