+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9W-9619: RING A

    Nomor Suku Cadang: 9W-9619
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring Dorong Track Berperapat dan Berpelumas

    Keterangan:

    • Ring dorong digunakan untuk membantu melindungi sistem perapatan.

    Atribut:

    • Track Berperapat dan Berpelumas Cat® (SALT, Sealed and Lubricated Track) merapatkan pelumas ke sistem undercarriage dan mencegah abrasif. Ini mencegah keausan bushing dan pin internal untuk mengurangi biaya perawatan dan waktu henti, sekaligus meningkatkan masa pakai dan kemudahan servis. SALT menawarkan konfigurasi undercarriage universal untuk berbagai kondisi permukaan tanah saat dipadukan dengan desain track yang sesuai dengan lingkungan pengoperasian dan alat berat Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Tipe Shoe: Penggunaan Ekstrem, Single Grouser, Tri-Track, Offset, Sisi Kanan
    track-type tractor
    9C 59L 59 9U 9 9S 59N 9SU 58 58L D9L, D9N

    pipelayer
    589