+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-2126: SEAL CM STOC

    Nomor Suku Cadang: 9X-2126
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi.
    • Ketebalan Penampang Silang (in.): 1,18
    • Ketebalan Penampang Silang (mm): 30
    • Keterangan Material: PVC berfungsi baik dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap cuaca, bahan kimia, dan tidak mudah penyok.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 4,72
    • Lebar Penampang Silang (mm): 120
    • Material: PVC - Polivinil Klorida
    • Perekat: Ya
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    asphalt paver
    AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT62H, IT38H

    engine - generator set
    3412C C27 3456 3306B G3412 3406C 3412 G3406 G3412C

    motor grader
    140K 2 140H, 120H NA 120H, 12H, 14H NA 12H ES 140, 120H ES 160H, 16H NA 135H, 12H NA 140H NA 24H, 143H, 160H ES 140H ES 160K, 160H NA 120K, 16H, 163H NA 163H, 14H, 12K, 120K 2 140K, 135H NA

    wheel-type loader
    938H, 972H, 966H, 962H, 950H

    track-type loader
    953C, 973C, 963C