+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-3563: RING KEAUSAN

    Nomor Suku Cadang: 9X-3563
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Wear Band

    Keterangan:
    Pita Keausan digunakan untuk menghilangkan kontak logam ke logam antara piston dan barrel silinder dan mencegah lecet atau goresan, atau batang hidraulik dan cylinder head hidraulik untuk mencegah lecet atau goresan.

    Atribut:
    Ada berbagai jenis pita keausan untuk berbagai jenis aplikasi. Lebar pita keausan yang umum ditentukan oleh persyaratan pembebanan samping untuk setiap aplikasi. Pita keausan dapat terbuat dari plastik, dilapisi logam dan umumnya terbelah di bagian sisinya untuk membantu pemasangan.

    Aplikasi yang Disarankan:
    Pita keausan disarankan untuk digunakan di semua aplikasi perapatan ulang untuk memperpanjang masa pakai komponen silinder hidraulik, mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian secara keseluruhan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Alur - B (+/- 0,001inci) (in.): 13,88
    • Diameter Batang (in.): 13,50
    • Lebar Alur - A (+/- 0,003 inci) (in.): 10,02
    • Panjang (in.): 14
    • Tinggi (in): 10
    off highway trucks
    793F, 793C

    off-highway truck
    793B, 793F OEM 793F XQ 793D, 793C, 793F CMD 793F, 793F AC