+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-3586: AS SEAL

    Nomor Suku Cadang: 9X-3586
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tipe 3

    Seal dua bagian, yang terdiri dari ring piston dan expander, yang mencegah transfer oli antara ujung batang silinder dan ujung tutup. Seal piston biasanya terbuat dari Teflon, dengan nilon untuk tekanan yang lebih besar daripada 3000 psi (20.670 kPa). Expander yang memiliki bentuk beragam adalah nitril.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe 3
    • Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 3,57
    • Diameter Alur - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 90,75
    • Diameter Lubang (in.): 4,13
    • Diameter Lubang (mm): 104,78
    • Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,29
    • Lebar Alur - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 7,24
    wheeled excavator
    M314F, M313C, M313D, M315D2

    excavator
    M315F