Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup9X-6032: Baut Kepala Soket Hex
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup9X-6032: Baut Kepala Soket Hex
9X-6032: Baut Kepala Soket Hex

Metrik

Merek: Cat

Gambar Produk
9X-6032: Baut Kepala Soket Hex
9X-6032: Baut Kepala Soket Hex

Metrik

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9X-6032

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Campuran
Panjang Baut Total - 3 (mm): 30
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Ulir: UNC Ulir Kasar
Panjang Pegangan - 2 (mm): 3
Lebar Kepala - 5 (mm): 16,0
Tipe Baut: Baut Kepala Soket Hex
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Bolt Length (mm): 30,0
Grip Length (in): 0,177
Bolt Length (in): 1.181
Grip Length (mm): 4,5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9X-6032

WHEEL EXCAVATOR

M322D MH M330D W345C MH M318D M318C M318D MH M322D M322C W345B II M318C MH M315C M315D M316C M316D M313C M313D

SKIDDER TIPE RODA

518C

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

303.5 303.5C 303.5E 303.5D 305.5E2 302.5 301.8 307D 307C 307B 301.6 301.5 305.5D 305.5E 308D 303.5E2 CR 301.6C 301.8C 304E2 304C CR 305E2 303C CR 304E2 CR 304D CR 305 303 306 305C CR 307-A 305.5E2 CR 305E2 CR 305E 305D CR 304E 305.5 303.5E2 304.5

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657G 657G 657E

TRUK NON JALAN RAYA

793F XQ 793F CMD 793F OEM 797 793D 793F 797B MT4400D AC

MATERIAL HANDLER

MH3037 MH3049

MOTOR GRADER

120H 135H 163H 140H 143H 163H NA 16H 14H 12H 160H

ROTARY CUTTER

RC7

TRAKTOR TIPE TRACK

D5K LGP D4K XL D3C III D3G D4G D3K XL D5G D7E D4K LGP D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10T D4K2 XL D6T LGP D3K2 XL D4C III D6T XW D6T XL D5C III D5K XL D5K2 XL D7E LGP D3K LGP

LOADER TIPE RODA

910G 910F 910E 902 906 904H 914G 904B

ENGINE - INDUSTRI

3056E 3054 3056 C175-16 C175-20

EXCAVATOR

330 L 345B II 349D L 320-A L 325B L FM538 320-A S 320-A N 312B 336D 312C 324D 324E 375-A L 325-A 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 326D L 323F 336F XE 311B 311C 323D 322N 322-A LN 312-A 349E L 330D2 325C L 213B 322B 322C 323D LN 385C FS 324E LN 330B LN 321C 330D FM 345B 345C 321B 345D 312B L 548 307 320D2 GC 311-A 385C L 320D2 FM 325D L 330-A L 330 LN 320D LRR 315B 315C 326F L 336D L 323F OEM 336F L XE 312C L 323E LN 330C FM 326F 322-A 538 325B 349D 324D L 320 GC 313B 325C 349E 325D 336E H 320E RR 325F 352F 340F 322B L 345B L 330-A L 329D LN 317-A 336F LN XE 320E LRR 323F LN 324E L E140 345C L 325-A L 323D SA 320D RR 323D S 336D2 GC 323D L 322 L 330D2 L 323D2 317-A N 326D2 L 385B 385C 345D L 320N 336F LNXE 315-A 320B 320C 320D 320E 323GC 323E L 329E LN 320B FM LL 323E SA 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 345B II MH 330B 330C 330D 323F L 320 L 336D2 L XE 320B U 320C L 336E LH 325-A FM L 336D2 LXE 323F SA 320D LN 340D2 L 390D 318B N 320D L 325 LN 336E LNH 320D FM RR 390D L 336D LN 319D LN 325C FM 349E L VG EL240B EL240C 330B L 320E L 325D FM 325B LN E240C E240B 320D GC 326D2 349D2 319D L 315-A L 323D2 L 325 L 330C L 336D2 320F L 568 FM 320B LU 320D FM E450 320B LL 307-A 330F LN 330D L 322-A L 322-A N 340 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 340F L LRE 349D2 L E70B 352 325F LCR 330D LN 320C FM 319C 568 FM LL 320 325 323 318C 329E L 322 LN 318B 345D L VG 320-A 330 340D L 335 329D 330F L 329E EL200B 330-A 317 N 329F L 336D2 XE 330C LN 323 GC E200B 315B L 325D MH 385C L MH 321D LCR 375-A 330-A LN 329D2 L 322C FM 320D2 L 324D LN M312 329D2 M315 M318 330C MH 345C MH 326F LN M320 330F OEM 385C 5080 5090B 330D L 329D L 385C 323F OEM 330D2 349D L 385C L 329E 340D2 L 336D L 325D L 325C 349E 325D 336D 345D 345C 330D 324D LN 330C 349D2 323D L 345C L

PRODUK KAPAL LAUT

C32 C175-16 3512 C32 C175-20 C175-16 3512B

PRODUK MINYAK BUMI

C175-16

PAVING COMPACTOR

PS-200B PS-300B PS-300C CW-14 PS-360B PS-360C PF-290B PF-300C PF-300B PS-150C PS-150B CVP16 CS-56 CS-54 CS-56B CS-68B CP-533E CS-44 CD-44B CS-34 CS-433E CS-54B CS-66B CS-78B CS-323 CP-433E CS-423E CS-64B CS-76B CS-533E CS-76 CS-74 CS-74B CS-64 CB-545 CP-64 CB-544 CP-54 CB-534 CP-56 CB-534C CB-534B CP-44 CB-535B CP-34 CP-76 CP-74 CB-14B CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-224B CB-224C CB-225E CB-334E CB-225D VVP10 CP-323 CB-214E CB-335E CD-54 CB-214B CB-214C CB-214D CP-54B CS68B CS56B CB-44B CB-434B CB-434C CB-314 CB-334E XW CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CS-583C CB-34 XW CB-32 CB-34 CS-573C CB-24 CB-22 CB-14

COMPACT TRACK LOADER

289D 289C 279C2 299D 299C 289C2 279D 279C 249D 259D 239D 275 255 265 239D3 249D3 259B3 299D XHP

WORK TOOL

MD-250 HM825 BH150 BH160 100 PH126 H100S 130 H130S 140 H100 H180DS H140S H160S H140CS H140DS 160 H160CS H160DS CTV40 PM822 PC404 PC203 PC204 PC206 PC210

SKIDDER TIPE TRACK

527 517

EARTHMOVING COMPACTOR

825 CS64B CP5 CS5 825G 825K 826 826G 826K

LOADER TIPE TRACK

939 933 953C

BACKHOE LOADER

442E 415 434E 432E 444E 428E 415F2 IL

TOOLCARRIER TERPADU

IT62H IT12B IT14F IT38H IT14G IT28F

WHEEL DOZER

824G 824K 824

TELEHANDLER

TH83 TH357D TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B TH3510D TH360B TH103 TH210 TH215 TH408D TH63 TH306D TH414C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

972H 972K 972M 972L 962H 986H 950H 950K 962K 950M 962M 988G 988H 966H 966K 930K 966M 930M 950GC 924H 924K 928F 938H 938K 938M 926M 980G II 980K HLG 950 GC 972M XE 966M XE 980H 980G 980K 980M 982M

ROAD RECLAIMER

SS-250B RM-250C RR-250B

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

SKID STEER LOADER

297D XHP 287C2 277B 277D 277C 277C2 267B 257B3 257D 257B 247B 297D 297C 247B3 287C 287B 287D 242B3 226B 226D 216B 252B3 262C2 232D3 272D2 XHP 272D XHP 226B3 249D3 226D3 236B3 272C 272D 262B 262D 262C 252B 268B 256C 242B 242D 272D2 246B 246D 246C 232B 232D 248B 236B 236D 216B3

PAVER ASPAL

AS3143 AP1055 AP655 BG-260D AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP-500E AP655F L AP600F AP-655D BG-2455D BG-2455C AP-1000E AP-1000D AP-300D AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E BG600D AP-1000 AP-255E BG500E AP1000

PRODUK KEHUTANAN

550B 560B 570B 580B 550 570 580 1190 TK711 TK732 TK1051 TK722 TK721 TK752 TK751 TK741 1190T 1290T 538 FM528 FM528 LL HH45 SAT318TSC HH55 HH65 HH75 SAT323TSC SAT322TSC 554 574 HA771 HA871 TK381 TK371 322C 539 558 HA770 TK370 TK380 HA870 543 533

SOLUSI OEM

OEMS CX35

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD30

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti