+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-6264: SEAL CM PEREDAM

    Nomor Suku Cadang: 9X-6264
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Dam

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Keterangan Material: Karet Terkembang EPDM (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan luar biasa terhadap cuaca dan ketahanan sedang terhadap oli.
    • Material: EPDM - Karet Diperluas
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 6,06
    • Tinggi keseluruhan (mm): 154
    • Tipe Desain: Kanal dengan Side Bulb
    integrated toolcarrier
    IT14B, IT12B, IT14F

    wheel-type loader
    910E, 910F