+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-6267: CM SEAL STK

    Nomor Suku Cadang: 9X-6267
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Trim

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Keseluruhan (mm): 100
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 3,94
    • Tinggi keseluruhan (mm): 100
    • Tipe Desain: Pinggiran Berbentuk U
    integrated toolcarrier
    IT14B, IT12B, IT14F

    paving compactor
    CB-22B CC-24B CC-34B CB-24B CB-34B XW CB-32B CB-34B CB2.7 CB2.9 CB2.5 CC2.6 CB-36B

    wheel-type loader
    910E, 910F