+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-6463: OLI 208L

    Nomor Suku Cadang: 9X-6463
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SAEO SAE 40 (208 L)

    Keterangan:
    Oli Engine Aplikasi Khusus Cat didesain untuk mengurangi atau menghilangkan pembentukan endapan berbahaya dalam engine tertentu.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Cat® SAEO™ dikembangkan untuk Engine Kapal Laut Diesel MUI 3116 dan 3126 Caterpillar dengan sistem ventilasi karter tertutup.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Klasifikasi Sesuai: API CF, CF-4, SJ
    • SAE: 40
    • Spek Volume (mm): 208
    • Unit Volume (Inggris): Galon
    • Unit volume (mm): Liter
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.