+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-7521: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 9X-7521
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal dan Ring Persegi adalah seal melingkar dengan penampang persegi. Tepi-tepinya bisa bulat atau bentuk lain, sesuai kebutuhan aplikasi.

    Atribut:
    Seal dan Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal.

    Dimensi Seal dan Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal dan ring persegi digunakan dalam beragam aplikasi perapatan di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 2
    • Diameter Dalam (mm): 50,9
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,41
    • Lebar Penampang Silang (mm): 10,4
    • Material: Karet
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,33
    • Tinggi Penampang Silang (mm): 8,4
    engine - generator set
    G3406 G3516 G3508 G3512 CG137-08 G3412 CG137-12 G3516H G3516B G3306 XQG400 G3412C G3516C

    engine - industrial
    G3408 G3512 G3508 G3516 G3406 G3408C SPS343 SPF343 G3412 CG137-08 SPF343C G3306 CG137-12 G3508J SPT343 G3508B

    off-highway truck
    785B, 789B, 777D, 776D, 784B