+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-8708: CM SEAL STK

    Nomor Suku Cadang: 9X-8708
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal Massal

    Keterangan:
    Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

    Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

    Atribut:
    Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan Penampang Silang (in.): 2,5
    • Keterangan Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 4,92
    • Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
    • Perekat: Tidak
    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP

    engine - generator set
    3512B 3516C 3516B

    wheel-type loader
    982M, 980M

    petroleum products
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    engine - industrial
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    articulated dump truck
    D400E II D400D, D25D, D350E, D30D, D350E II D400E, D40D, D350D