+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-8887: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 9X-8887
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 1,13
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 3
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 1,25
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,58
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    3500
    3516B, 3516, 3512B, 3516CHD, G3516B, 3512CHD, G3520B, G3516, G3520C, 3516BHD, G3520, 3508, 3508B, 3516C, 3512, 3512C, G3512E, G3516HD, G3508, G3512, PM3516, G3520E, 3512E, G3512B, 3508C, 3516E, G3516H, G3516E, 3512BHD, G3516C, G3508B, G3516J, G3532, XQC1600, G3512H, G3524, G3520H

    3600
    G3616, 3616, G3608, C280-16

    excavator track
    235D, 245D

    compactor
    815B, 815F

    traktor tipe track
    D11N, D11TCD, D11RCD, D11T, D11R, D6G, D6GSR

    motor grader
    160HNA, 12H, 140HNA, 120HNA, 160H, 135HNA, 163H, 12HNA, 140G, 135H, 143H, 12G, 140H, 120G, 120H

    bor lubang peledakan putar
    MD6540C

    wheel tractor scraper
    613G

    10 hingga 13 liter
    C-12

    truk non jalan raya
    789B, 785D, 776D, 785C, 777F, MT4400DAC, 777FOEM, 777C, 793B, 777D, 793C, 789D, 777DLRC, 797B, 776C, 784C, 777DHAA, 797, 785DOEM, 785B, 793D, 789DXQ, 789C, 784B, 785, 777, 777B, 789

    wheel excavator
    M325DMH

    wheel dozer
    854G

    vees 27 hingga 32 liter
    3412, G3408C, G3412C, 3412E, G3412

    wheel loader
    938F, 924F, IT28G, IT38G, 938GII, 992G, IT38F, IT24F, 994F, 938G, 928G, 994, 994H, 928GZ, 928HZ, 928H, IT18F, 918F

    transmisi
    TH35, CX31, CX48, CX35, TH48

    15 hingga 18 liter
    C-15, C18, C15, C-16, 3456

    produk pertambangan besar
    5130, 5230B, 5230