Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahBaut Peralatan Pengolah Tanah9X-8897: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPerangkat Keras & Retensi Peralatan Pengolah TanahBaut Peralatan Pengolah Tanah
9X-8897: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli
9X-8897: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli

Inci

Merek: Cat

Gambar Produk
9X-8897: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli
9X-8897: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli

Inci

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 9X-8897
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 9X-8897

Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9X-8897

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 4.25
Bolt Length (mm): 107,95
Tipe Baut: Baut Kepala Hex
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 2,0
Grip Length (mm): 50,8
Ulir: UNC Ulir Kasar
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 1-8
Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
Material: Zink Campuran,Baja Karbon
Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,71
Panjang Baut Total - 3 (in.): 4 1/4
Panjang Pegangan - 2 (in.): 2,00
Lebar Kepala - 5 (in.): 1,5
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9X-8897

ENGINE - GENSET

3412 3412C

TRAKTOR TIPE TRACK

D11N D11R D11T

WHEEL DOZER

966K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya