+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-0511: POMPA G

    Nomor Suku Cadang: 9Y-0511
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Pompa injeksi bahan bakar mendorong bahan bakar ke silinder engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    Mencari Opsi Suku Cadang Remanufaktur?

    Suku cadang Cat® Reman menawarkan kualitas dan keandalan yang sama seperti baru dengan harga yang lebih rendah daripada yang baru.
    Merek: Cat
    Pompa Injeksi Bahan Bakar Remanufaktur
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,32
    • Panjang (in.): 14,8
    • Panjang (mm): 375,92
    • Tinggi (in): 8,7
    • Tinggi (mm): 220,98
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.