+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-1403: MUFFLER A

    Nomor Suku Cadang: 9Y-1403
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Muffler

    Keterangan:

    • Muffler mengurangi jumlah bunyi bising dari proses pembuangan engine pembakaran internal.


    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dan dampak lingkungan yang lebih sedikit.

    Mencari Opsi Suku Cadang Classic?

    Pertimbangkan suku cadang Cat® Classic, sebuah alternatif perbaikan berbiaya rendah yang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan suku cadang purna jual
    Merek: Cat
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 388,62
    • Panjang (mm): 728,98
    • Tinggi (mm): 299,72
    exc
    312, 315, 315B L 317, 317 N

    ieng
    3114

    comp
    PS-300B, PF-300B