+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-2716: KIT PERBAIKAN

    Nomor Suku Cadang: 9Y-2716
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Perbaikan Pengatur

    Keterangan:

    • Kit ini mencakup pin, gasket, seal, dan diafragma untuk memperbaiki pengatur

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 4,9
    • Tinggi (in): 1,8
    track-type tractor
    11SU D11N, 11 11U

    engine - generator set
    3608 3612 3616 3606

    engine - industrial
    3508 3516 3512

    off-highway truck
    776B, 785, 789, 777B