+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-3432: SALURAN A

    Nomor Suku Cadang: 9Y-3432
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 121,92
    • Panjang (in.): 16
    • Panjang (mm): 406,4
    • Tinggi (in): 3
    • Tinggi (mm): 76,2
    engine - generator set
    3412

    engine - industrial
    3412