+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-3434: SALURAN A

    Nomor Suku Cadang: 9Y-3434
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Saluran Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Saluran injeksi bahan bakar mengalirkan bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 101,6
    • Panjang (mm): 482,6
    • Tinggi (mm): 88,9
    ieng
    3412

    epg
    3412