+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-3925: ADAPTOR

    Nomor Suku Cadang: 9Y-3925
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Adaptor Pompa Priming Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Adaptor adalah komponen penting pada pompa priming bahan bakar yang mengeluarkan udara dari sistem bahan bakar sebelum menstarter engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 127
    • Panjang (in.): 8
    • Panjang (mm): 203,2
    • Tinggi (in): 1,8
    • Tinggi (mm): 45,72
    track-type tractor
    D5H, 5S 5A 5P D5H XL 55, 5

    wheel-type loader
    950B/950E 950E, 950B

    track-type loader
    973C

    track-type skidder
    527 D5HTSK II