+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-4635: KATUP

    Nomor Suku Cadang: 9Y-4635
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Katup Pompa Pemindahan Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Katup adalah komponen penting pada pompa pemindahan bahan bakar yang mengalirkan bahan bakar dari tangki ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang
    9:21 AM 2/16/2015

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 9,91
    • Panjang (in.): 1,29
    • Panjang (mm): 32,77
    • Tinggi (in): 0,39
    • Tinggi (mm): 9,91
    engine - industrial
    3412

    engine - truck
    3176

    challenger
    75C, 75