+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-5068: IMPELLER

    Nomor Suku Cadang: 9Y-5068
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Impeller Pompa Air

    Keterangan:

    • Impeller adalah komponen penting pada pompa air yang menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,3
    • Panjang (in.): 11,3
    • Panjang (mm): 287
    • Tinggi (in): 2,8
    • Tinggi (mm): 71,1
    engine - generator set
    3516B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512B