+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-5427: GP POMPA

    Nomor Suku Cadang: 9Y-5427
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Air

    Keterangan:

    • Pompa air menyirkulasikan cairan pendingin ke blok engine untuk mempertahankan temperatur engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 274,3
    • Panjang (in.): 13
    • Panjang (mm): 330,2
    • Tinggi (in): 10,8
    • Tinggi (mm): 274,3
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.