+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-7148: PULI

    Nomor Suku Cadang: 9Y-7148
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® Pulley

    Keterangan:

    • Puli crankshaft mengirimkan daya mekanis dan torsi melalui sistem puli ke aksesori tambahan

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dan dampak lingkungan yang lebih sedikit.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Luar (in.): 0
    • Diameter Luar (mm): 0
    • Keterangan Material: 0
    • Lebar (mm): 71,1
    • Panjang (mm): 71,1
    • Tinggi (in): 0
    • Tinggi (mm): 61
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.