+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-7456: AS FLENSA

    Nomor Suku Cadang: 9Y-7456
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Flensa Pengatur

    Keterangan:

    • Flensa adalah komponen penting pada pengatur yang mengontrol suplai bahan bakar ke engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 236,22
    • Panjang (in.): 9,8
    • Panjang (mm): 248,92
    • Tinggi (in): 3
    • Tinggi (mm): 76,2
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPT342 SPS342 3412C 3412 SCT673 3408C PM3412

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 3412C 3412 SCT673 3408C PM3412