+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9Y-7515: AS ADAPTOR

    Nomor Suku Cadang: 9Y-7515
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Adaptor Pompa Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Adaptor adalah komponen penting pada pompa injeksi bahan bakar yang mendorong bahan bakar ke silinder engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 38,1
    • Panjang (in.): 2,2
    • Panjang (mm): 55,88
    • Tinggi (in): 1,5
    • Tinggi (mm): 38,1
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SPS342 3408C 3412C SPT342 SCT673 3412 PM3412

    engine - industrial
    SPS342 3408C 3412C SPT342 SCT673 3412 PM3412