+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9M-2610: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 9M-2610
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Seal sistem kelistrikan; Seal udara temperatur tinggi; Seal gemuk statis temperatur tinggi
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 1,82
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
    • Keterangan Material: Silikon berfungsi baik di berbagai rentang temperatur -- mulai dari temperatur sangat rendah hingga temperatur sangat tinggi -- dan sangat bagus di aplikasi Udara. Selain itu kompatibel dengan Oli Engine. Silikon memiliki keterbatasan kekuatan dan resistansi terhadap abrasi/goresan, jadi silikon lebih baik digunakan di aplikasi rendah tekanan. Silikon tidak boleh digunakan dengan Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis atau Biodiesel.
    • Kompatibel Dengan: Udara; Diaseton alkohol; Etilena glikol; Temperatur tinggi/rendah ekstrem; Oli bertitik anilina tinggi; Iso-butil alkohol; Ozon & Sinar UV; Poliglikol
    • Material: VMQ - Silikon, Silikon (70)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -50 - 300
    • Tidak Kompatibel dengan: Aseton; Hidrokarbon aromatik; Oli EP; Minyak bahan bakar; Bensin; Keton; Oli bertitik anilina rendah; Oli minyak bumi; Uap & air panas
    earthmoving compactor
    825B 826B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3516C 3508B 3516B 3512 G3508 D379B G3520B G3516 3516 3512B 3508 D399 3512C G3512 G3516B D398B

    petroleum products
    3516 3516C 3512C 3512 3516B 3512B

    off-highway truck
    769 769B 768B

    wheel dozer
    834 824

    pipelayer
    594

    engine - industrial
    D398 3508 3512 G3512 G3508 G3516 G3508B D379B 3512E G398 G399 D346 3516E 3516B G379 G3512B 3516 G3516J G3516B G3512J G379A D398B D399 G3520B D379 D348 3508B 3512B G3508J SR4 3516C

    marine products
    3508B 3516E 3512C 3516 3516C 3516B D379B 3508 D346 3512B D398B D398A D349 3512 3508C 3512E D399 D348 D379A

    track-type loader
    983

    wheel tractor-scraper
    641 666 657 651

    track-type tractor
    D7F D9G D8H