+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9M-4618: SEAL O-RING

    Nomor Suku Cadang: 9M-4618
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Seal sistem kelistrikan; Seal udara temperatur tinggi; Seal gemuk statis temperatur tinggi
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,76
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,21
    • Keterangan Material: Silikon berfungsi baik di berbagai rentang temperatur -- mulai dari temperatur sangat rendah hingga temperatur sangat tinggi -- dan sangat bagus di aplikasi Udara. Selain itu kompatibel dengan Oli Engine. Silikon memiliki keterbatasan kekuatan dan resistansi terhadap abrasi/goresan, jadi silikon lebih baik digunakan di aplikasi rendah tekanan. Silikon tidak boleh digunakan dengan Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis atau Biodiesel.
    • Kompatibel Dengan: Udara; Diaseton alkohol; Etilena glikol; Temperatur tinggi/rendah ekstrem; Oli bertitik anilina tinggi; Iso-butil alkohol; Ozon & Sinar UV; Poliglikol
    • Material: VMQ - Silikon, Silikon (70)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -50 - 300
    • Tidak Kompatibel dengan: Aseton; Hidrokarbon aromatik; Oli EP; Minyak bahan bakar; Bensin; Keton; Oli bertitik anilina rendah; Oli minyak bumi; Uap & air panas
    wheel-type loader
    930 920 950

    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    wheel-type skidder
    528 518C 518 120C 530B FB518 528B

    track-type skidder
    120C 125C

    engine - industrial
    D379B D379 D398 G342C D398B D342 D399 D342C

    marine products
    D398A D399 D379B D342C D342 D398B D379A

    track-type loader
    955H

    wheel tractor-scraper
    613B 613 657

    track-type tractor
    D8H