+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9N-1749: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 9N-1749
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    O-ring

    Keterangan:
    O-Ring digunakan di perapat statis dan sejumlah aplikasi dinamis.

    Atribut:
    O-Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal. Selain itu, beberapa O-Ring Cat dilapisi PTFE untuk meminimalkan puntiran dan goresan pada seal selama pemasangan.

    Dimensi O-Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Dengan lebih dari 2500 O-Ring dalam berbagai ukuran dan material, O-Ring Cat adalah solusi terbaik untuk Cat Anda dan peralatan bergerak lainnya yang membutuhkan O-Ring.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    O-Ring digunakan di banyak sambungan statis dan dinamis di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Aplikasi: Aplikasi temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,11
    • Diameter Penampang Silang (in.): 0,07
    • Keterangan Material: FKM memberikan kinerja luar biasa di hampir semua aplikasi, termasuk aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, dan Biodiesel. Sebagian besar formulasi FKM tidak boleh digunakan dengan Cairan Pendingin/Urea. FKM efektif di temperatur tinggi, dan memiliki resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan.
    • Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
    • Material: FKM - Fluoroelastomer, FKM (75)
    • Pelapisan: Tidak Ada
    • Temperatur (°F): -40 - 350
    • Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
    • Ukuran Diameter (in.): 6
    engine - truck
    7155

    paving compactor
    CS-74B CP-56B CP-68B CS-66B CP-74B CP76B CS68B CP56B CS-76B CS-68B CP68B CS-56B CS79B CS74B CS-78B CS-64B CS56B CS-79B CP74B CS78B

    track-type tractor
    D6N XL D6N D6N LGP