+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9U-7084: Tutup dan Sumbat Fungsi Ganda Bertirus

    Nomor Suku Cadang: 9U-7084
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (A) (in.): 1,35
    • Panjang (B) (in.): 1,24
    • Panjang (C) (in.): 1,50
    • Panjang (D) (in.): 0,75
    • Panjang (E) (in.): 1,17
    • Panjang (F) (in.): 1,30
    petroleum products
    C175-16

    engine - generator set
    C175-20 C175-16

    off-highway truck
    797F 793F 795F AC 793F OEM

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD60