+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    292-2366: KABINET ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 292-2366
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bobot (lb): 720
    • Kapasitas Beban (lb): 3600
    • Kedalaman (in.): 27,8
    • Tinggi (in): 43,0
    • Warna: Merah
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.