Suku Cadang Classic Cat®

  • Produk
  • Keunggulan
  • Cakupan Model
  • Referensi
     

Suku Cadang Pengganti Berbiaya Rendah

Suku Cadang Classic Cat® memberikan suku cadang pengganti berbiaya rendah untuk pemilik peralatan Cat tua dengan kualitas dan kenyamanan dari perusahaan kepercayaan Anda - Caterpillar.

Opsi Perbaikan untuk Drive Train, Engine, Undercarriage, dan Hidraulik

Rangkaian produk Suku Cadang Classic kami menawarkan opsi perbaikan untuk Drive Train, Engine, Undercarriage, dan Hidraulik untuk berbagai jenis alat berat dan model engine Cat lama, termasuk:
  • Dozer
  • Track Loader
  • Wheel Loader
  • Engine
  • Excavator
  • Motor Grader
  • Pemasangan Pipa
  • Scrapper
  • Backhoe Loader

Manfaat Suku Cadang Classic Cat®

  • Harga kompetitif dan ketersediaan cepat
  • Garansi Cat Standar
  • Suku cadang disetujui oleh teknisi Cat
  • Tempat pembelian lengkap untuk keseluruhan siklus pakai produk
  • Total dukungan dari Caterpillar dan dealer Cat setempat
Mencari pin, bearing, penutup, bracket, dan perangkat keras lain untuk peralatan lama Anda? Temukan semua Suku Cadang Classic Cat di dealer Cat terdekat Anda.
Lihat Suku Cadang Classic Cat - Lembar Informasi Manfaat dan Cakupan. Dan Katalog Suku Cadang Classic Cat
{imgAlt}

BELANJA SATU ATAP

  • Tidak perlu lagi berbelanja di banyak tempat. Dealer Cat menawarkan semua solusi perbaikan yang diperlukan.
  • Caterpillar memberikan alternatif perbaikan yang hemat kepada pelanggan selama keseluruhan siklus penggunaan produk.
  • Suku Cadang Classic Cat
  • Suku Cadang Asli Cat
  • Suku Cadang Cat Reman
  • Pertukaran Dealer
  • Suku Cadang Bekas

BIAYA PERBAIKAN LEBIH RENDAH

  • Memberikan alternatif perbaikan hemat untuk peralatan lama
  • Mengelola Biaya Kepemilikan dan Pengoperasian
  • Kepercayaan diri yang datang bersama nama dan layanan dealer Cat.

SUKU CADANG DIBERIKAN OLEH OEM

  • Suku Cadang Classic Cat didesain oleh mereka yang memahami peralatan Anda - produsen peralatan yang asli - Caterpillar.
  • Mengapa mempercayakan pada selain produsen peralatan asli untuk memutuskan bagaimana mengurangi biaya perbaikan suku cadang secara efektif?
  • Dengan Suku Cadang Classic Cat Anda tidak perlu bereksperimen dengan suku cadang purnajual yang mahal untuk peralatan Cat lama Anda.

SUKU CADANG DENGAN KUALITAS TERKONTROL

  • Teknisi Caterpillar menyetujui Suku Cadang Classic Cat.
  • Memastikan bahwa produk akan memenuhi persyaratan bentuk, ketepatan, dan fungsional.
  • Semua suku cadang diproduksi oleh pemasok yang disetujui oleh Cat.
  • Manfaatkan proses pengendalian kualitas produk standar.
  • Pemeriksaan kualitas juga dilakukan di seluruh penyuplai suku cadang Cat untuk memastikan bahwa hanya suku cadang kualitas terbaik yang dikirim ke pelanggan.
  • Prosedur kontrol kualitas yang sama diterapkan untuk semua suku cadang Cat asli lainnya.

GARANSI SUKU CADANG CAT STANDAR

  • Lini produk Suku Cadang Classic Cat mencakup lebih dari 2700 suku cadang untuk lebih dari 150 model alat berat dan engine Cat lama dan daftar ini terus berkembang.
  • Semua suku cadang Classic didukung oleh garansi suku cadang Caterpillar standar.
  • Akhirnya, merek Cat selalu memberikan ketenangan batin bagi pelanggan.
  • Hubungi dealer Cat Anda untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Suku Cadang Classic Cat.
                                                                     
ProdukModel Penjualan
TRUK ARTIKULASI725, 730, 735, 740, D20D, D250B / D250D / D250E, D25C / D25D, D300B / D300D / D300E, D30C / D30D, D350C / D350D / D350E, D35C, D35-HP D400, D400D / D400E, D40D, D44B, D550B
BACKHOE LOADER416 / 416B / 416C / 416D, 420D / 420E, 424D, 426 / 426B / 426C, 428 / 428B / 428C / 428D / 428E, 430D / 430E, 432D, 436 / 436B / 436C, 438 / 438B / 438C / 438D, 442D, 446 / 446B / 446D
EARTHMOVING COMPACTOR815 / 815B / 815F, 816 / 816B / 816F, 825B / 825C / 825G, 826B / 826C / 826G, 836 / 836G
ENGINE - GENSET3114, 3116, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306 / 3306B, 3406 / 3406B / 3406C / 3406E, 3408B / 3408C, 3412 / 3412C, 3456, D379B, D398B, D399
ENGINE - INDUSTRI3034 / 3054 / 3054B, 3056, 3126 / 3126B, 3176B / 3176C, 3196, 3204, 3408E, 3412E, C-10, C-12, C-15, C-16, C-9, D320A, D330C, D333C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353E, G333C, G342C, G343, G353D, G379A, G398A, G399
ENGINE - TRUK1140, 1145, 1150, 1160, 1673 / 1673B, 1674, 1693, 3126E, 3176, 3306C, C11, C13, C15, C7, C9, D336
EXCAVATOR205 / 205B, 206 / 206B, 211B, 212 / 212B, 213 / 213B, 214 / 214B, 215 / 215B / 215C / 215D, 219 / 219D, 224 / 224B, 225 / 225B / 225D, 229 / 229D, 231D, 235 / 235B / 235C / 235D, 245 / 245B / 245D, 307, 311 / 311B / 311C, 312 / 312B / 312C / 312D, 313B / 313C SR, 314C, 315 / 315B / 315C, 317 / 317B, 318B / 318C, 319C, 320 / 320B / 320C / 320D / 320D L / 320D LRR / 320D RR / 320S, 321B / 321C, 322 / 322B / 322C / 322C FM, 323D / 323D L / 323D S, 324D, 325 / 325B / 325C / 325C FM / 325D / 325D L, 329D / 329D L / 329D LN, 330 / 330B / 330C / 330C FM / 330C MH / 330D / 330D L, 336D L, 345B / 345B / 345B II / 345C / 345C L / 345D / 345D L, 350, 365B / 365B / 365C / 365C / 365C L, 375, 385B / 385B / 385C / 385C L, E110B, E120B, E180, E200B, E240 / E240B, E240C, E300 / E300B, EL200B, EL240 / EL240B / EL240C, EL300 / EL300B, M312, M313C, M315 / M315C, M316C, M318 / M318C, M320, M322C, M325B / M325C, W330B, W345B / W345B II / W345C MH
MOTOR GRADER120B / 120G / 120H, 12E / 12F / 12G / 12H, 130G, 135H, 140 / 140B / 140G / 140H, 143H, 14E / 14G / 14H, 16 / 16G / 16H, 160G / 160H, 163H
PEMASANGAN PIPA561B / 561C / 561D / 561H / 561M / 561N, 571F / 571G, 572F / 572G / 572R, 578, 583K / 583R / 583T, 589, 594 / 594H
TELEHANDLERTH103, TH62, TH63, TH82, TH83
TRACK LOADER931 / 931B / 931C, 933 / 933C, 935B / 935C, 939 / 939C, 941B, 943, 951B / 951C, 953 / 953B / 953C, 955H / 955K / 955L, 963 / 963B / 963C, 973 / 973C, 977K / 977L, 983 / 983B
TRACK SKIDDER517, 527, D4H, D5H
TRAKTOR TIPE TRACK D3 / D3B / D3C / D3G, D4B / D4C / D4D / D4E / D4G, D5 / D5B / D5C / D5E / D5G / D5M / D5N, D6C / D6D / D6E / D6G / D6H / D6M / D6N / D6R, D7F / D7G / D7H / D7R, D8H / D8K / D8L / D8N / D8R, D9G / D9H / D9L
WHEEL DOZER 814 / 814B / 814F, 824 / 824B / 824C / 824G, 834 / 834B / 834G, 844
WHEEL TRACTOR SCRAPER611, 613 / 613B / 613C / 613G, 615 / 615C, 619B, 621 / 621B / 621E / 621F / 621G / 621R / 621S, 623 / 623B / 623E / 623F / 623G, 627 / 627B / 627E / 627F / 627G, 630B, 631A / 631C / 631D / 631E / 631G, 633B / 633C / 633D / 633E, 637 / 637B / 637D / 637E / 637G, 639D, 641 / 641B, 651 / 651B / 651E, 657 / 657B / 657E, 660B, 666 / 666B, D25E
SKIDDER TIPE RODA518C, 525 / 525B, 528 / 528B, 530B, 535B, 545, FB518