Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik119-4761: Ring Aus Kepala
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
119-4761: Ring Aus Kepala
119-4761: Ring Aus Kepala

Merek: Cat

Gambar Produk
119-4761: Ring Aus Kepala
119-4761: Ring Aus Kepala

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 119-4761
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 119-4761

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Alur - A (+/- 0,003 inci) (in.): 0,98
Lebar Alur - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 25,00
Diameter Batang (in.): 3,50
Diameter Batang (mm): 88,90
Diameter Alur - B (+/- 0,001inci) (in.): 3,76
Diameter Alur - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 95,42
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 119-4761

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D300D D20D D250D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya