+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    417-9467: CLA BOLA BEARING

    Nomor Suku Cadang: 417-9467
    Merek: Yellowmark
    Mengambil Harga.....

    Bearing Bola Classic

    Keterangan:
    Suku Cadang Cat® Classic™ adalah alternatif rendah biaya untuk peralatan Cat dalam aplikasi tugas ringan.


    Atribut:
    Suku Cadang Classic memiliki bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama seperti suku cadang Cat premium, namun dengan ketahanan yang lebih rendah.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi Tugas Ringan

    PERTIMBANGKAN UPGRADE

    Suku cadang Asli Cat® dan suku cadang Cat® Reman didesain dan dibuat sesuai spesifikasi khusus Caterpillar, yang memberikan kinerja dan ketahanan optimal pada aplikasi yang paling berat.
    Merek: Cat
    Bearing Bola Cat® (Satu Baris)
    3500
    3512 3512B

    wheel-type loader
    950B, 994F, 966C, 980C, G926, 920, 966D, 936E, 950, 966E, 926E, 950E, 950B/950E 926, 966F, 930, 980F, 950F, 916, G916, 994, G936, 936, 994D

    engine - generator set
    3606 3616 3612 3608 G3512 3412 3512 D398B 3508 G3516B 3516B 3508B 3406C 3516 3512C G3516 3412C 3512B 3516C C32 G3508 3304 3304B D379B 3406B G3520B 3508C D399

    wheel-type skidder
    518, FB518 528, 120C

    track type tractors
    D5HIIXL, D6ESR2000, D5E, D6HIIXL, D6DSR, D6E2000, D6G, D6HIIXR

    off-highway truck
    777D, 793C, 785C, 785D, 789C, 793D, 776D, 784B, 793B, 793, 789, 789B, 797, 785B, 784C, 776C, 777B, 797B, 777C, 785, 776B

    engine - industrial
    3406B 3412 3208 3306 G3512 G3608 3516B 3412E G398 3508 3512C G379 G3516 G3520B D330C D333C G379A C32 3512 3304 D399 G3606 D379B 3512B G3616 G3508 D379 G3508B 3516 3508B D398 3406C SPS342 SPS343 G3606B G399 C27 D398B 3412C 3516C G3612 G3516B

    track-type loader
    951, 951C, 951B, 973, 955L, 963, 943, 953, 983B, 941B, 977L, 941, 955 977

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 120G, 14G

    articulated trucks
    D550

    excavator
    5230B, 235, 215, 225, EL300B, 235B, 245, EL240

    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 639D, 657B, 657, 621B, 633D, 621R, 623B, 631D, 641B, 613B

    earthmoving compactor
    816, 825C, 815, 825 826C, 816B, 815B

    generator
    SR4

    engine - truck
    3208

    petroleum products
    C32 3512 3516C 3512C 3508C 3512B CX48-P2300 3508B CX35-P800 3516B TH48-E70 TH48-E80 3516

    skidders
    D4TSKHIII, 527CA

    forest products
    227

    wheel loaders
    IT28B, 972G, 966G

    track-type skidder
    120C, 125C

    wheel dozer
    814B, 824S 824C

    track loaders
    955E, 955C, 953B, 941B, 941

    pipelayer
    572G, 594H, 561D, 571G, 583K

    track-type tractor
    D5H, 55, 163 6 D7G, D6D, D4E, D6H, D5B, 59 153 D6H II 141 140, D8K, 143 D9H, D7H, 6S 7SU 4S 6A 56H 5A 7U 7S 9S 7A 6SU 7S LGP 7 56 D9L, 5S 57H 4 9 5 4A 9U 9C

    track excavators
    375L, 330L, 229, 330

    oem solutions
    CAT WDS