+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    003-7501: KERUCUT

    Nomor Suku Cadang: 003-7501
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Tirus Cat®

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    wheel-type skidder
    518, 535B, 508, 525C, 535C, 545C, 120C, 525, 515, 545, 525B

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II 517 527 125C 120C, D4HTSK III

    track-type loader
    931B, 931C, 931, 935C II 931C II 935B, 935C

    track-type tractor
    D4C II 3P 53 D4B, D3B, D4C, D3, 3S D3C, 4P D3C II D5C PAT 5A PAT D5C, 3 D5C PATLGP