+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8U-2566: BEARING

    Nomor Suku Cadang: 8U-2566
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® Tapered Roller Bearing (Single Row)

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    wheel-type loader
    924K 926M

    forest products
    HA870, 543, HA770, 574B, 564, HA771, TK380, 533, TK370, HA871, TK371, TK381

    wheeled excavator
    M312

    off-highway truck
    777G, 785D

    pipelayer
    572R, 572R II

    excavator
    213B 224B, 214B FT 214B

    drill
    MD6310

    wheel tractor-scraper
    623K, 623H, 623K LRC

    oem solutions
    CAT WDS 777G,