+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    201-0737: Cakram-Gesek

    Nomor Suku Cadang: 201-0737
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Cakram Gesek Cat®

    Keterangan:
    Komponen drive train Cat harus mampu menahan torsi yang luar biasa, beban benturan tinggi, serta perubahan arah dan gigi yang sering terjadi. Cat mendesain dan memproduksi komponen final drive dan transmisinya dengan mempertimbangkan persyaratan ini. Hasilnya adalah drive train yang bertahan lama dan mampu bekerja lebih keras selama umur alat berat. Cakram gesek Cat didesain untuk bekerja dengan sistem pengereman, memberikan gesekan penting untuk memperlambat laju, menghentikan atau menahan alat berat di posisi berhenti.

    Atribut:
    • Pola alur waffle penuh yang dioptimalkan untuk pendinginan.
    • Inti baja yang diperkeras mengurangi keausan spline.
    • (30) Spline internal gigi memberikan kesesuaian OEM yang tepat.
    • Material gesek dengan masa pakai yang diperpanjang memberikan masa pakai yang lama.
    • Formulasi gesek OEM mempertahankan sertifikasi kinerja rem.

    Aplikasi:
    Cakram gesek rem Cat digunakan sebagai bagian dari sistem pengereman untuk mengurangi kecepatan alat berat. Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 4,4
    • Diameter Luar (in.): 12,8
    • Ketebalan (in.): 0,28
    earthmoving compactor
    826K 836G 825K 836H 836K 826H 836 825G II 825H 826G II

    wheel-type loader
    980G 980H 980G II 986H 980L 988H 980M 986K 982M 988K XE 980K 988K 988G 988F II 980K HLG

    wheel dozer
    824K 834K 824G II 834H 824G 834G 824H 834B

    pipelayer
    PL72

    load, haul, dump
    R1700G R1700K