+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    106-7920: Rakitan Penutup-Depan

    Nomor Suku Cadang: 106-7920
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Rakitan Penutup Depan Cat®

    Keterangan:
    Rakitan penutup engine Cat dirancang untuk menutup, menahan, atau menyumbat bagian di engine Cat. Rakitan penutup engine Cat diproduksi sesuai dengan kualitas yang Anda harapkan dari peralatan Anda.

    Atribut:
    Mencakup penutup engine depan dan pelat bolting.


    Aplikasi:
    Rakitan penutup engine Cat digunakan pada sisi depan engine. Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Keseluruhan (in.): 15
    • Panjang Keseluruhan (in.): 15,3
    • Tinggi Keseluruhan (in.): 1
    challenger
    45 35 55

    wheel-type loader
    924F 950G 962G 938F 950F II 938G 928F 910E 960F 950F 910F 928G 918F

    engine - generator set
    3116 3114

    engine - truck
    3116 3126 3114

    wheel-type skidder
    535B 525B

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3116 3114 3126

    track-type loader
    953C 963C 953B 963B

    articulated dump truck
    D20D D250D

    telehandler
    RT100 RT80

    combine
    460 470 465

    forest products
    543 TK371 TK381 TK380 TK370 550 533 574 539 580 570

    motor grader
    120H NA 135H NA 120H 135H 120H ES

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    paving compactor
    CS-531C CS-563 CS-583 CP-533 CP-563 CS-583C CP-533C CS-531D CB-434 CP-563D CB-634C CS-531 CS-573D CP-533D CP-563C CB-634D CS-563C CS-533C CS-563D CS-573 CS-583D CS-533 CS-533D CB-634 CS-573C

    backhoe loader
    446B 446D 446

    asphalt paver
    BG-240C AP-1050 BG-245C AP-1055B BG-2455C AP-1000B BG-260C AP-1050B AP-1000 AP-900B

    excavator
    320B L 325-A L 320-A L 325B L 322B L 322-A N 325 L 320B 325-A LN 325B 320N 325-A 322-A L 322 L 320-A N 320 L 320B S 325 LN 325-A FM L 322-A LN 322B 322 LN 322N 325B LN 320B N 320-A 320-A S 322B LN

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F IT12B IT38F IT38G IT14F IT62G IT24F IT14B IT18F

    pipelayer
    561M

    marine products
    3126 3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D5M D6M