+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    492-7902: Rakitan Pipa

    Nomor Suku Cadang: 492-7902
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Rakitan Pipa Pengalir Cairan

    Keterangan:
    Rakitan Pipa Cat® memiliki standar paling tinggi untuk kualitas dan keandalan. Rakitan pipa yang kuat ini (umumnya juga disebut dengan pipa) didesain untuk mengalirkan cairan atau gas dan direkayasa secara presisi untuk setiap aplikasi yang unik. Setiap Rakitan Pipa Cat® menggunakan material dan proses terbaik, dibuat secara khusus agar tahan terhadap persyaratan aliran dan tekanan aplikasi yang akan menjamin alat berat bisa digunakan dalam jangka waktu lama dan berfungsi dengan benar.

    Direkayasa dengan mempertimbangkan aplikasi yang spesifik, setiap Rakitan Pipa Cat® didesain dan dibuat dengan toleransi yang presisi untuk menjamin terciptanya penjajaran yang tepat dengan sistem yang ada di Alat Berat Cat®Anda.

    Atribut:
    • Pengalir Cairan
    • Didesain untuk menahan tekanan kerja spesifik aplikasi
    • Penggantian langsung OEM

    Aplikasi yang Disarankan:
    Rakitan Pipa Cat® didesain hanya untuk aplikasi spesifik. Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Luar (in.): 0,38
    • Keterangan Material: Baja Nirkarat
    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    forest products
    586C

    motor grader
    160M 2 140M 2 160M 140M 14L

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET

    engine - truck
    C9

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 C9 CX31-C9I

    wheel dozer
    814F II

    engine - industrial
    C9

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637D 637G 637E

    expanded mining products
    MD5075

    track-type tractor
    D6R III D6R D7R LGP D6T D7R XR D6R LGP D6R XL D7R D6R STD